Adaptateur étanche Plexo IP66 composable pour mécanismes 2 modules Mosaic - gris

Plexo 66 composable, adaptateur étanche pour installation dans des lieux humides

42,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Adaptateur Mosaic Plexo 66 composable
  • IP66 - IK08 - 250V~ - Gris RAL7016/TO 29
  • Pour 2 modules Mosaic
  • Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables
  • Livré sans boîtier

Les + installation

Se monte sur le boîtier 1 poste référence 090491

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7016
  • Avec volet de protection
    Oui
  • Avec zone de texte
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Dimensions
    Autre
  • Largeur d'appareil
    97 mm
  • Hauteur d'appareil
    97 mm
  • Profondeur d'appareil
    33 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-60 °C
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060904906

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Adaptateur étanche Plexo IP66 composable pour mécanismes 2 modules Mosaic - gris

À associer