Cadre étanche Plexo pour pose en saillie des références 055703 , 055706 et 055708
- Ref. 0 903 59
- Plexo
- LEGRAND
Plexo complet encastré, cadre permettant l'installation en saillie d'un appareil électrique dans des lieux humides
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cadre saillie Plexo complet encastré IP55
- Dimensions 79mm x 86mm x 40mm
Les + installation
1 référence = 1 appareil complet prêt à installer
Les + utilisation
Pour pose en saillie des références 055703, 055706 et 055708
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.739 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Cadre apparent
- Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires Non
- Nombre de modules 1
- nombre d'unités 1
- Sens de montage Horizontal
- Forme Carré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Gris
- Transparent Non
- Avec cadre de recouvrement Non
- Avec entrée de câble Oui
- Avec entrée de câble Oui
- Avec insertion de raccord à écrou Oui
- Résistant aux chocs Oui
- Classe de protection (IP) IP2X
- Largeur 86 mm
- Hauteur 79 mm
- Profondeur 40 mm
- Largeur d'appareil 86 mm
- Hauteur d'appareil 79 mm
- Profondeur d'appareil 40 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-40 °C
- Temperature de stockage -20-40 °C
- EAN/Gencode 3245060903596
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Cadre étanche Plexo pour pose en saillie des références 055703 , 055706 et 055708
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste