Prise permettant le branchement d'un appareil électrique ou électronique
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise 2P+T avec éclips de protection - Socle format réduit - IP44 - IK07
- Montage en plastron
- Ø de perçage 43mm
- Fixation à vis - Entraxe de fixation : 38mm x 38mm
- Ensemble monobloc à volet 61mm x 54mm, saillie 13mm
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.759 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Broche de contact de protection
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Type de contact de protection Rond
- Nombre de contacts actifs (ronds) 2
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Nombre d'unités 1
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Nombre de phases 1
- Impression/marquage Degré de protection (IP)
- Type de connexion Borne à vis
- Avec volet de protection Oui
- Avec eclips / protection enfant Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Couleur Gris
- Numéro RAL (équivalent) 7035
- Finition métallique Non
- Transparent Non
- Verrouillable Non
- Mécanisme d'éjection Non
- Encastrement isolé Non
- Avec éclairage fonctionnel Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
- Mode de pose Saillie
- Type de fixation Fixation avec vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Repiquage possible Oui
- Avec dispositif on/off Non
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Courant nominal 16A
- Tension nominale 250V
- Fréquence 50-60Hz
- Adapté à la classe de protection (IP) IP44
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Largeur d'appareil 61mm
- Hauteur d'appareil 54mm
- Profondeur d'appareil 30mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible IFTTT Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Profondeur d'encastrement 13mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-40°C
- Temperature de stockage -20-40°C
- Type de tension AC
- Power Delivery Non
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 2.5-2.5mm²
- Maintien du cable Autre
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3245060903350
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Substances réglementées
Prise de courant 2P+T éclips montage en plastron format réduit
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste