Boitier de protection ( derrière tableau ) montage en plastron format réduit

Prise permettant le branchement d'un appareil électrique ou électronique

8,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boitier de protection (derrière tableau) - Socle format réduit - IP44 - IK07
  • Montage en plastron
  • Ø de perçage 43mm
  • Fixation à vis - Entraxe de fixation : 38mm x 38mm
  • Ensemble monobloc à volet 61mm x 54mm, saillie 13mm

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Capacité des bornes
    Sans
  • Technique de raccordement
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP44
  • Largeur d'appareil
    54mm
  • Hauteur d'appareil
    54mm
  • Profondeur d'appareil
    41mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-40°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060903497

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations