Prolongateur 3P+T 20A 400V~ avec volet de protection avec étiquette avec Gencod

  • Ref. 0 901 77
  • LEGRAND

Prolongateur, pour brancher des appareils et équipements électriques

64,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prolongateur 3P+T- 20A
  • 400V~
  • Avec éclips de protection
  • Avec volet de protection
  • Etiquette avec Gencod

Recommandations / restrictions d’usages

  • Poignée avec sortie latérale par embout référence 091903 (câble Ø 5mm à 18mm)

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Direction d'enfichage Coudé
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Adapté à une broche de contact de protection Non
  • Couleur Gris
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Largeur 90 mm
  • Hauteur 70 mm
  • Profondeur 130 mm
  • EAN/Gencode 3245060901776

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Prolongateur 3P+T 20A 400V~ avec volet de protection avec étiquette avec Gencod

À associer