Fiche 3P+T 20A 400V~ avec étiquette avec Gencod

  • Ref. 0 901 27
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

26,87

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche 3P+T - 20A
  • 400V~ - A anneau
  • Etiquette avec Gencod
  • Diamètre du câble 5mm à 18mm
  • Matière ABS

Avantages

  • L'anneau facilite le débranchement

Les + installation

Serre câble a vis pour une meilleure tenue

Les + utilisation

Pour une machine à laver, un four…

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Poignée avec sortie latérale par embout référence 091903 (câble Ø 5mm à 18mm)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Gris
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    62mm
  • Hauteur
    94mm
  • Profondeur
    33mm
  • EAN/Gencode
    3245060901271

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

12% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage