Prolongateur 3P+T 20A 400V~ avec volet de protection avec étiquette avec Gencod

  • Ref. 0 901 77
  • LEGRAND

Prolongateur, pour brancher des appareils et équipements électriques

66,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prolongateur 3P+T- 20A
  • 400V~
  • Avec éclips de protection
  • Avec volet de protection
  • Etiquette avec Gencod

Recommandations / restrictions d’usages

  • Poignée avec sortie latérale par embout référence 091903 (câble Ø 5mm à 18mm)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Adapté à une broche de contact de protection
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    90mm
  • Hauteur
    70mm
  • Profondeur
    130mm
  • EAN/Gencode
    3245060901776

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Prolongateur 3P+T 20A 400V~ avec volet de protection avec étiquette avec Gencod

À associer