Fiche 3P+T 20A 400V~ avec étiquette avec Gencod

  • Ref. 0 901 27
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

26,87

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Fiche 3P+T - 20A
  • 400V~ - A anneau
  • Etiquette avec Gencod
  • Diamètre du câble 5mm à 18mm
  • Matière ABS

Avantages

  • L'anneau facilite le débranchement

Les + installation

Serre câble a vis pour une meilleure tenue

Les + utilisation

Pour une machine à laver, un four…

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Poignée avec sortie latérale par embout référence 091903 (câble Ø 5mm à 18mm)

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Direction d'enfichage Coudé
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Couleur Gris
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Largeur 62 mm
  • Hauteur 94 mm
  • Profondeur 33 mm
  • EAN/Gencode 3245060901271

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage