Lampe pour fonction lumineuse pour Appareillage saillie version étroite 24V incandescent blanc

Appareillage saillie complet version étroite, accessoire de signalisation

14,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Lampe 24V pour fonction lumineuse - Incandescent blanc - Consommation 0,8W - Appareillage saillie complet version étroite
  • Durée de vie :
    - 25000 heures en courant alternatif
    - 12500 heures en courant continu
  • Blanc

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Puissance de la lampe
    0.4-0.4 W
  • Tension de lampe
    24-24 V
  • Technologie
    LED
  • Forme de la lampe
    Autre
  • Halogène
    Non
  • Krypton
    Non
  • Xénon
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Adapté aux lampes de poche
    Non
  • Adapté à l'affichage
    Oui
  • Calibre
    33 mA
  • EAN/Gencode
    3245060899028

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations