Badge porte-clé avec porte-étiquette pour utilisation avec interrupteur à badge

Un badge porte-clé pour la mise sous tension des interrupteurs à badge ou lecteurs de badge

37,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Badge porte-clé pour interrupteur à badge mécanique

Les + installation

Equipé d'un porte-étiquette pour une identification facilitée

Les + utilisation

Permet la mise sous tension d'un circuit

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Autre
  • Accessoire Oui
  • Pièce détachée Non
  • Largeur 55 mm
  • Hauteur 140 mm
  • Profondeur 10.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Couleur Blanc
  • EAN/Gencode 3245060898069

Badge porte-clé avec porte-étiquette pour utilisation avec interrupteur à badge

À associer