Voyant lumineux blanc pour rétroéclairage de la prise de sol
Accessoire pour prises de sol
13,73 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Voyant lumineux pour prise de sol
- Blanc
- 230V~ - 1mA
Les + utilisation
Permet le rétroéclairage de la prise de sol
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.930 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Transfo intégré Non
- Avec résistance série intégrée Oui
- Source lumineuse fournie Oui
- Avec diode intégrée Oui
- Douille Sans
- Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz 230-230 V
- Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz 230-230 V
- Source lumineuse LED
- Type de raccordement du circuit auxiliaire Autre
- Couleur de la source lumineuse Blanc
- Type de fixation Fixation frontale
- Largeur 17.25 mm
- Hauteur 36.5 mm
- Profondeur 9.7 mm
- Classe de protection (IP) IP40
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -5-35 °C
- EAN/Gencode 3245060897192
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Questions fréquentes
Pré-requis & Installation des produits
La boîte d’encastrement à utiliser pour installer une prise de sol dépend principalement du type de sol concerné. Nous vous aidons ici à faire le bon choix. Aussi, anticipez au maximum le choix de la boîte pour vous éviter bien des surprises !
En savoir plusLe produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main