Boîte d'encastrement pour sol béton pour références 689622 , 689623 et 088056
Boite d’encastrement métallique pour boite de sol dans chape béton
169,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte d'encastrement pour sol béton
- A fixer sur la dalle
- Boîte en acier galvanisé (Z275) et Zamak
Les + installation
Opercules à replier permettant la prise en main de la protection de la boîte d'encastrement pour ouverture hauteur de conduit maximum 38mm largeur maximum 225mm / Ø20mm à Ø25mm
Les + utilisation
Permet l'installation des boîtes référence 689622, 689623 et 088056 dans un sol béton
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans chape béton
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.945 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02080EN-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02080FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01020EN-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE06866AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE03024AA_01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez la documentation de la nouvelle offre boîtes de sol Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 325 mm
- Hauteur min. de la chape de béton 65 mm
- Hauteur 90 mm
- Plage de nivellement 65-90 mm
- Profondeur 325 mm
- Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape Oui
- Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol Non
- Hauteur de canal 25-38 mm
- Largeur de canal 25-225 mm
- Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol Oui
- Matériau de la paroi latérale Acier
- Possibilité d'intégration de joints Non
- Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure Oui
- EAN/Gencode 3245060896041
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Boîte d'encastrement pour sol béton pour références 689622 , 689623 et 088056
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel