Boîte de sol IP44 pour carrelage ou marbre 8mm à 24mm d'épaisseur avec couvercle simple

Boîte de sol spéciale carrelage pour installation dans chape béton

126,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Boîte de sol IP44 avec couvercle amovible
  • Peut être utilisée comme :
    - trappe d'accès
    - boîte de sol avec kit de support verticaux référence 689657 pour prises Mosaic Link
  • Pas de sortie de câble
  • À installer dans la boîte d'encastrement référence 089604
  • Conforme aux normes IEC 60670-23 et NF EN 50 085-2.2

Les + installation

Pour carrelage de 8mm à 24mm d'épaisseur

Les + utilisation

Permet l’alimentation en courant fort/faible des différents postes de travail par le sol

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans chape béton

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Finition du couvercle Carré
  • Matériau du boîtier/corps Autre
  • Protection de la surface du boîtier Galvanisé
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Avec évidement pour revêtement de sol Oui
  • Profondeur de l'évidement du revêtement de sol 15 mm
  • Cadre de protection de revêtement de sol Non
  • Adapté à un nettoyage humide Non
  • Largeur externe 262.4 mm
  • Longueur externe 262.4 mm
  • Longueur dimension d'encastrement 262.4 mm
  • Largeur dimension d'encastrement 262.4 mm
  • Profondeur d'encastrement min. 78.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • Sans halogène Oui
  • Equipé de prise(s) USB Non
  • EAN/Gencode 3245066896229

Logiciels métiers