Couvercle DCL Batibox pour point de centre DCL Ø80mm

Batibox, équipement pour luminaire pour boîte béton

13,72

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Couvercle DCL pour boîte point de centre béton Ø80mm
  • Equipé de la prise DCL permettant le raccordementde la fiche référence 060134 et de la douille référence 060135 2P+T - 6A - 250VA
  • Prise équipée de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5mm²

Les + installation

Pour montage avec couvercle de pose réducteur référence 089567 sur boîtes 089553 ou 089555 ou référence 089569 sur boîte 089551

Les + utilisation

Equipé de nouvelle connectique automatique avecorientation de bornes à 45°

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

  • Diamètre 80 mm
  • Pour diamètre de boîte/boîtier 80-140 mm
  • Longueur 80 mm
  • Largeur 80 mm
  • Profondeur 37 mm
  • Forme Rond
  • Type de fixation Autre
  • Modèle Autre
  • Avec sortie de câble Non
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Blanc
  • Avec vis Non
  • Plombable Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060895921