Batibox béton, une boîte pour point de centre dans dalle béton
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte manchon Ø100mm Batibox pour boîte pieuvre béton
- Peut recevoir un couvercle DCL pour point de centre Ø80mm avec réducteur
- S'utilise seule en dalle pleine ou en pré-dalle en tant que manchon associé à une boîte pieuvre pour béton
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans béton
- Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.727 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.716 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00466FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Couleur Gris
- EAN/Gencode 3245060895518
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Boîte manchon pour point de centre Batibox béton Ø140mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste