Gabarit de pose Batibox béton pour boîte de dérivation grande capacité
Batibox béton, accessoire pour une boîte de dérivation pour béton
47,91 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Gabarit de pose pour boîte de dérivation grande capacité Batibox pour béton
- Livrée avec 4 vis
Les + installation
Montage possible sur banche métallique avec aimant 600N
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans béton
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.727 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Autre
- Adapté à une boîte d'encastrement Oui
- Adapté à une boîte centrale Non
- Largeur 167.2 mm
- Hauteur 277 mm
- Profondeur 86.5 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- EAN/Gencode 3245060895389
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Gabarit de pose Batibox béton pour boîte de dérivation grande capacité
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel