Boîte luminaire Batibox maçonnerie couvercle DCL pour applique à bornes automatiques

Batibox pour maçonnerie, une boîte luminaire équipée de couvercle DCL à sceller dans les murs en matériaux pleins ou creux (brique)

13,01

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîte luminaire Batibox avec couvercle DCL pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6A- 250V Øde perçage 54mm profondeur 40mm
  • Couvercle affleurant avec guidage dans la boîte
  • Reçoit le couvercle étanche IP44 pour installation dans locaux humides (volume II)
  • Livrée avec obturateur utilisable comme protection des chantiers
  • Conforme à la norme produit UTE.C 61-390

Les + installation

Equipée d'une nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans maçonnerie
  • Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Ouvrage en briques apparentes
  • Forme
    Rond
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Unique
  • Equipé d'une couronne rotative
    Non
  • A coupler/juxtaposer
    Non
  • Garnissage
    Borne
  • Diamètre
    60 mm
  • Profondeur
    41-41 mm
  • Profondeur intérieure
    40 mm
  • Avec vis
    Oui
  • Traversée de boîtier par une ouverture défonçable
    Oui
  • Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
    Non
  • Traversée de boîtier par une tubulure
    Oui
  • Traversée de boîtier par une membrane à niveaux
    Non
  • Pour diamètre du tube
    16/20 mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Verrouillage de tube en option
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Non
  • Nombre d'entrées
    2
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Non traité
  • Couleur
    Rouge
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Finition du couvercle
    Couvercle de protection de construction
  • Couvercle transparent
    Non
  • Fixation du couvercle
    Vissé
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Non
  • Section de conducteur max.
    1.5 mm²
  • Nombre de pôles de la borne
    3
  • Borne, position fixe
    Oui
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Application spéciale
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3245060892043

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Boîte luminaire Batibox maçonnerie couvercle DCL pour applique à bornes automatiques

À associer