Configurateur de réglage pour détecteurs ECO2 avec programmation par pallier sur touches préenregistrées

Outil de configuration pour régler les paramètres des détecteurs

73,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Configurateur de réglage avec touches préenregistrées
  • Permet de modifier la sensibilité de détection et les pré-réglages usine :
    - seuil de luminosité à 500 lux faux plafond, 300 lux saillie et encastré
    - temporisation à 15 minutes et fonction passage activée
  • Programmation par palier

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Avec émetteur manuel
    Oui
  • Emetteur mural
    Non
  • Emetteur de fenêtre
    Non
  • Télécommande fournie
    Oui
  • Transmission de signal
    Infrarouge
  • Nombre de canaux
    1
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9016
  • Transparent
    Non
  • Couverture
    4 m
  • Adapté pour interrupteur
    Non
  • Adapté à un variateur
    Non
  • Adapté à un commutateur de store vénitien
    Non
  • Adapté à un élément d'affichage
    Non
  • Convient pour un détecteur de mouvement
    Oui
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060882358

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations