Boîte d'encastrement auto-ajustable pour installation boîtes de sol IP66 dans sol béton hauteur de chape 65mm minimum

  • Ref. 0 880 69
  • LEGRAND

Boîte d'encastrement, pour installation de boîte de sol IP66 dans béton

69,39

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Boîte d'encastrement auto-ajustable pour l'installation de boîtes de sol IP66 dans les sols en béton - Livrée avec couvercle
  • Hauteur de la chape béton : de 65mm à 97mm
  • Sorties de câbles pré-découpées sur les 4 faces pour conduits de diamètres 16mm, 20mm et 25mm
  • Matière plastique
  • Conforme aux normes NF EN 60-670-1 et NF EN 60 670-23

Les + installation

Auto-ajustable : gain de temps car pas besoin d'ajuster la hauteur de la boîte d'encastrement

Les + utilisation

Livré avec un masque plastique isolant du béton lors de son coulage et prédécoupé afin de faciliter son extraction une fois le béton sec

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur et extérieur

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Dimension nominale 25 mm
  • Hauteur min. de la chape de béton 65 mm
  • Plage de nivellement 65-97 mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape Oui
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol Non
  • Hauteur de canal 16-25 mm
  • Largeur de canal 16-25 mm
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement Rond
  • Nombre d'appareils encastrables 2
  • Matériau de la paroi latérale Plastique
  • Possibilité d'intégration de joints Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure Oui
  • Plancher Non
  • EAN/Gencode 3414970341433

Logiciels métiers

Support d’aide à la prescription

Profil Environnemental Produit

Boîte d'encastrement auto-ajustable pour installation boîtes de sol IP66 dans sol béton hauteur de chape 65mm minimum

À associer