Sortie de câble IP54 - pour boîte de sol IP66

  • Ref. 0 880 62
  • LEGRAND

L'accessoire sortie de câbles permet de protéger les cordons branchés dans la boîte de sol contre les projections et les flaques d'eau

125,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Sortie de câble IP54 fiche engagée - Finition inox
  • Indice d'étanchéité IP54 : protégé contre l'insertion de poussière et contre toute projection d'eau
  • S'installe sur une boîte de sol avec couvercle amovible uniquement référence 088061
  • Conforme aux normes IEC 60-670-1 et 60-670-23 (chapître 7.102.3)

Avantages

  • La plus étanche du marché : peut être au milieu d'une flaque d'eau jusqu'à 25mm de hauteur

Les + installation

Peut être fixée facilement à l'aide de vis (clé à 6 pans) sur la boîte de sol, à la place du couvercle amovible

Les + utilisation

Idéal pour les branchements de longue durée (inutile de débrancher les fiches pendant les opérations de nettoyage du sol)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur et extérieur
  • Compatible uniquement avec des fiches coudées

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Autre
  • Accessoire Oui
  • Pièce détachée Non
  • EAN/Gencode 3414970341365

Logiciels métiers

Support d’aide à la prescription

Sortie de câble IP54 - pour boîte de sol IP66

À associer