Interrupteur pour volets roulants Appareillage saillie composable - blanc
- Ref. 0 861 13
- ASL
- LEGRAND
Appareillage saillie composable, une commande de volets roulants s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation
- Information produitProduit supprimé
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
Caractéristiques produit
- Interrupteur 6A pour la commande de volets roulants par commande directe du moteur - Appareillage saillie composable
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~
- Livré bornes ouvertes
- Blanc RAL9003
- À équiper d'une plaque
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F03381FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064BW7-06 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Pour volets roulants Oui
- Composition Mécanisme complet avec cadre
- Modèle Commutateur unipolaire
- Nombre de pôle(s) 1
- Type de commande Bascule/rocker
- Utilisation mécanique possible Oui
- Utilisation électronique possible Non
- Mode de pose Saillie
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Type de fixation Fixation avec vis
- Type de connexion Borne à vis
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Adapté à la classe de protection (IP) IP2X
- Calibre/courant nominal assigné (In) 6 A
- Tension nominale 250 V
- Nombre de touches 4
- Nombre de modules 2
- Largeur d'appareil 54 mm
- Hauteur d'appareil 54 mm
- Profondeur d'appareil 29 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-40 °C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-1.5 mm²
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- EAN/Gencode 3245060861131
Interrupteur pour volets roulants Appareillage saillie composable - blanc
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main