Chemin de câbles fils Pré-éclissé Cablofil avec bord sécurité FCF Fasclic - haut. 54mm, larg. 100mm, long. 3m - Inox 316L

  • Ref. 0 810 74
  • CABLOFIL PREECLISSE FASCLIC
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Fasclic, un gain de temps de 8% à l'installation, montage plus rapide et sans outils en un seul click et la fonction guide pour l'alignement des longueurs. Portée de 2 mètres- finition 316L

124,04

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fasclic, un gain de temps de 8% à l'installation
  • Finition 316L
  • Portée de 2 mètres
  • Fonction guide pour l'alignement des longueurs
  • Montage plus rapide et SANS OUTIL : en un seul click

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Forme de profilé
    Forme en U
  • Largeur
    100 mm
  • Hauteur
    54 mm
  • Longueur
    3000 mm
  • Section transversale utile
    5400 mm²
  • Cloison intégrée
    Sans
  • Modèle
    Connecteur intégré
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Finition
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120 °C
  • Temperature de stockage
    -20-120 °C
  • EAN/Gencode
    3599070810741

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

5.531 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit