Support de plaque étroit pour paroi mince Batibox 2 modules - alu

Batibox, support pour montage de mécanismes Mosaic sur parois minces

8,54

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Support plaque Batibox pour fixation à vis d'appareillage Mosaic sur parois minces
  • Adapté à l'installation de fonctions Mosaic 2x1 modules ou 2 modules
  • A associer avec le boitier d'isolation référence 080011
  • Couleur Aluminium

Avantages

  • Ne nécessite pas l'ajout de plaque de finition
  • Une teinte alu particulièrement adaptée aux environnements tertiaires

Les + installation

Installation facile : le support s'enclipse directement sur la paroi mince de 1mm à 3mm

Les + utilisation

Permet de disposer de fonctions Mosaic 2 modules sur une paroi mince

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57 mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Encastré
  • Mode de pose
    Fixation à clips
  • Avec clou
    Non
  • Type de montage des modules d'insertion
    Frontal
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    2
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec boîte d'encastrement
    Non
  • Avec vis
    Non
  • Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Finition
    Non traité
  • EAN/Gencode
    3245060802950

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Support de plaque étroit pour paroi mince Batibox 2 modules - alu

À associer