Support universel Batibox pour 3 modules

Batibox, support métallique universel destiné au montage de mécanisme Mosaic, Céliane et Soliroc dans boîte d'encastrement ou cadre saillie

13,05

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique) pour fixation à griffes d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc
  • Permet la composition de configurations multipostes par association, en vertical ou en horizontal
  • Pour 3 modules
  • Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57mm pour recevoir les plaques spéciales rénovation
  • Livré avec coque de protection chantier - Le passage pour le tournevis sur la coque permet d'installer le support sans avoir à retirer la coque de protection

Avantages

  • Support de fixation métallique sur-moulé plastique pour une rigidité garantie et une isolation électrique renforcée
  • Se décline en 10 formats pour répondre à toutes les configurations du chantier

Les + installation

Le support métallique garantit la rigidité - Il est surmoulé en plastique pour l'ergonomie de préhension au moment de l'installation, aucune partie blessante pour l'utilisateur ou pour les fils électriques

Les + utilisation

Permet la concentration de plusieurs fonctions au même endroit - Idéal en résidentiel pour l'équipement du coin TV ou l'équipement des postes de travail en milieu tertiaire

Recommandations / restrictions d’usages

  • S'utilise avec la boîte cloison sèche référence 080049 ou la boîte maçonnerie référence 080149

Information sur la gamme

Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57 mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.
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
    113 mm
  • Modèle
    Encastré
  • Hauteur
    71 mm
  • Mode de pose
    Fixation avec vis
  • Avec clou
    Non
  • Profondeur
    7.2 mm
  • Type de montage des modules d'insertion
    Frontal
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    3
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec boîte d'encastrement
    Non
  • Avec vis
    Non
  • Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
    Non
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Finition
    Galvanisé/électrogalvanisé
  • EAN/Gencode
    3245060802592

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

Support d’aide à la prescription