Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 module

Batibox, support métallique universel destiné au montage de mécanisme Mosaic, Céliane et Soliroc dans boîte d'encastrement ou cadre saillie

9,03

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique)
  • Pour poste étroit 1 module
  • Pour fixation à vis d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc
  • Garantit la rigidité

Avantages

  • Support de fixation métallique sur-moulé plastique pour une rigidité garantie et une isolation électrique renforcée
  • Permet d'installer une fonction 1 module (commande, prise RJ45, prise TV…) en configuration étroite

Les + installation

Surmoulé en plastique pour l'ergonomie de préhension au moment de l'installation, aucune partie blessante pour l'utilisateur ou pour les fils électriques - La composition des configurations multi-postes est facilitée par les points d'accrochage des supports entre eux

Les + utilisation

Solution idéale entre 2 chambranles de portes

Recommandations / restrictions d’usages

  • S'utilise avec la boîte d'encastrement cloison sèche référence 080040 ou la boîte maçonnerie référence 080140

Information sur la gamme

Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57 mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    33.4 mm
  • Modèle
    Encastré
  • Hauteur
    71 mm
  • Mode de pose
    Fixation avec vis
  • Avec clou
    Non
  • Profondeur
    7.2 mm
  • Type de montage des modules d'insertion
    Frontal
  • Sens de montage
    Vertical
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    1
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec boîte d'encastrement
    Non
  • Avec vis
    Non
  • Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
    Non
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Finition
    Galvanisé/électrogalvanisé
  • EAN/Gencode
    3245060802509

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

38% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 module

À associer