Cadre saillie Céliane 1 poste titane

Céliane, cadre pour installation en saillie au mur ou avec moulure

21,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cadre 1 poste Céliane pour installation en saillie
  • 2 hauteurs réglables : 27mm ou 40mm
  • Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 20x12,5mm
  • Finition Titane

Les + installation

Livré avec vis

Les + utilisation

Compatible avec toutes les fonctions Céliane

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Cadre non compatible avec les plaques ~Matières~ (utilisation avec plaques Memories, Poudrées, Métal, Neutres, Glacées, Givrées et Anodisées)

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Cadre apparent
  • Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
    Oui
  • nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Titane
  • Transparent
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou
    Non
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Largeur
    90 mm
  • Hauteur
    85 mm
  • Profondeur
    40 mm
  • Largeur d'appareil
    90 mm
  • Hauteur d'appareil
    85 mm
  • Profondeur d'appareil
    40 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -5-50 °C
  • EAN/Gencode
    3245060802448

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations