Céliane, cadre pour installation en saillie au mur ou avec moulure
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cadre 1 poste Céliane pour installation en saillie
- 2 hauteurs réglables : 27mm ou 40mm
- Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 20x12,5mm
- Blanc
Les + installation
Livré avec vis
Les + utilisation
Compatible avec toutes les fonctions Céliane
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Cadre non compatible avec les plaques ~Matières~ (utilisation avec plaques Memories, Poudrées, Métal, Neutres, Glacées, Givrées et Anodisées)
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.675 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064JQ8-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Cadre apparent
- Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires Oui
- Nombre de poste(s) 1
- Sens de montage Horizontal
- Forme Rectangulaire
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Avec cadre de recouvrement Non
- Avec entrée de câble Oui
- Avec entrée de câble Oui
- Avec insertion de raccord à écrou Non
- Résistant aux chocs Oui
- Classe de protection (IP) IP2X
- Largeur 90 mm
- Hauteur 85 mm
- Profondeur 40 mm
- Largeur d'appareil 90 mm
- Hauteur d'appareil 85 mm
- Profondeur d'appareil 40 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-50 °C
- nombre d'unités 1
- EAN/Gencode 3245060802417
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste