Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité PCF54 pré-éclissé Autoclic - haut. 54mm,larg. 300mm, long. 3m - GC

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité PCF54 pré-éclissé Autoclic - hauteur 54mm , largeur 300mm , longueur 3m - finition GC

83,49

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Rapide et facile à installer.
  • Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.
  • Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil.
  • Gain de temps et du nombre de supports.
  • Portée 2m

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Forme de profilé
    Forme en U
  • Largeur
    300 mm
  • Hauteur
    54 mm
  • Longueur
    3000 mm
  • Section transversale utile
    16200 mm²
  • Cloison intégrée
    Sans
  • Modèle
    Connecteur intégré
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Finition
    Galvanisé à chaud
  • Couleur
    Zinc
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120 °C
  • Temperature de stockage
    -20-120 °C
  • EAN/Gencode
    3599070801039

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

20.288 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit