Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 2 modules - alu

Mosaic, une prise informatique, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

25,37

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules - Couleur Aluminium
  • Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
  • Avec connecteur à connexion rapide sans outil - Repérage T 568 A et T 568 B avec codes couleurs
  • Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568

Avantages

  • Une teinte alu particulièrement adaptée aux environnements tertiaires

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne, etc)

Les + utilisation

Permet les transmissions à haut débit (Gigabit Ethernet)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Montage apparent Non
  • Montage encastré Oui
  • Encastrement de canal Oui
  • Citerne au sol/montage en sous-sol Oui
  • Type de fixation À clipser
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Type de connecteur RJ45 8(8)
  • Avec jacks/coupleurs Oui
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
  • Catégorie 6
  • Couleur Aluminium
  • Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
  • Jacks blindés Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé Non
  • Avec zone de texte Oui
  • Décharge séparée de câble de traction Non
  • Type de montage raccordement de blindage Sans
  • Direction de sortie Droit
  • Avec protection contre la poussière Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Code couleur Oui
  • Largeur d'appareil 45 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 33.7 mm
  • Nombre de modules 2
  • Profondeur d'encastrement 25.2 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK03
  • Temperature d'utilisation /d'installation -40-70 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Mode de pose Encastré
  • Diamètre de tube pour produit saillie 0-0 mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
  • Nature d'embout entrée de cable Non applicable
  • Entre axe de fixation verticale 0-0 mm
  • Entre axe de fixation horizontale 0-0 mm
  • Maintien du cable Non applicable
  • EAN/Gencode 3245060794644

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction