Prise XLR 3 pôles femelle Mosaic 2 modules pour liaison stéréo de tout périphérique - alu

Mosaic, une prise XLR, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

103,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prise XLR 3 pôles femelle Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules
  • Couleur Aluminium
  • Raccordement par bornier à vis
  • Livrée dans un sachet comprenant :
    - 1 collier Colring
    - embouts à sertir pour conducteur < 0,5mm²
    - gaines thermoformables

Avantages

  • Une teinte alu particulièrement adaptée aux environnements tertiaires

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Permet la liaison stéréo de tout périphérique, microphone, ampli, table de mixage…

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Câble préconisé : 1 paire audio 0,14mm² à 0,50mm² blindée
  • Longueur de câble maximum : 50m (au-delà préconisation d'un ampli audio)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Utilisation
    XLR
  • Bague de support
    Oui
  • Avec protection contre la poussière
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Direction de sortie
    Droit
  • Champ d'inscription
    Sans champ d'inscription
  • Avec impression
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Aluminium
  • Transparent
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Nombre de modules
    2
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    1
  • Serre cable
    Non
  • Jacks blindés
    Non
  • Boîtier blindé
    Non
  • Domino
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    45 mm
  • Hauteur d'appareil
    45 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40 mm
  • Profondeur d'encastrement
    23 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • EAN/Gencode
    3245060792558

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations