Mosaic, une commande de volets roulants répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur de volets roulants Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Pour commande directe montée, descente et arrêt de moteur de volet, store ou bannes jusqu'à 500W maximum
- Couleur Aluminium
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil
Avantages
- Une teinte alu particulièrement adaptée aux environnements tertiaires
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc) - Le repérage des bornes et le schéma accélèrent l'installation du produit
Les + utilisation
Facilite la gestion de la luminosité et de la température pour un confort optimal dans la maison
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.900 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.879 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00499FR-06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme seul
- Modèle Commutateur unipolaire
- Nombre de pôle(s) 1
- Type de commande Autre
- Utilisation mécanique possible Oui
- Utilisation électronique possible Non
- Mode de pose Support de module
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Type de fixation Autre
- Type de connexion Borne automatique
- Couleur Aluminium
- Numéro RAL (équivalent) 7040
- Transparent Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Adapté à la classe de protection (IP) IP41
- Calibre/courant nominal assigné (In) 6 A
- Tension nominale 250 V
- Nombre de touches 3
- Nombre de modules 2
- Largeur d'appareil 45 mm
- Hauteur d'appareil 45 mm
- Profondeur d'appareil 36 mm
- Profondeur d'encastrement 24 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Traitement antimicrobien Non
- Section de câble 2.5-2.5 mm²
- EAN/Gencode 3245060792268
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Interrupteur de volets roulants 500W maximum Mosaic 2 modules - alu
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste