Commande Mosaic pour lumière ou volets MyHOME_Up 1 sortie - alu

  • Ref. 0 791 71
  • MyHOME
  • LEGRAND

Mosaic, une commande BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Commande BUS Mosaic 1 fonction pour lumières ou volets, livrée avec 1 enjoliveur double Alu - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • Peut piloter jusqu’à 2 actionneurs pour lumières ou moteurs
  • Peut piloter soit :
    - 1 actionneur pour charges simples ou charges doubles
    - 2 actionneurs pour charges simples ou charges doubles indépendants entre eux
  • Alimentation par BUS SCS : 27V=
  • 2 modules

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Avec protection contre le vol/démontage
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Nombre de points d'actionnement
    1
  • Nombre de touches
    1
  • Avec affichage LED
    Non
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Aluminium
  • Numéro RAL (équivalent)
    9006
  • Transparent
    Non
  • Avec thermostat d'ambiance
    Non
  • Avec capteur infrarouge
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    55 mm
  • Largeur
    45 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Profondeur
    24 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Fréquence
    0-0 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    0.34-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060791711