Prise traversée fibre optique 2xSC Mosaic 2 modules avec porte-repère transparent et connexion push-pull - blanc

Mosaic, une prise traversée fibre optique, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

53,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prise traversée fibre optique duplex 2xSC multimode Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
  • Connexion push-pull
  • Livrée avec capuchons de protection et équipée d’un porte-repère transparent

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement profondeur 50mm minimum) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne, etc)

Les + utilisation

Permet le raccordement de deux fibres (équipées de leur connecteur)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Montage apparent Oui
  • Montage encastré Oui
  • Encastrement de canal Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol Non
  • Type de fixation À clipser
  • Avec jack/coupleur Oui
  • Nombre de jacks/coupleurs 2
  • Type de connecteur SC
  • Couleur Blanc
  • Plaque centrale Non
  • Avec cadre de recouvrement Non
  • Avec zone de texte Oui
  • Décharge de câble de traction Non
  • Stock de connexions enroulées Non
  • Direction de sortie Vers le bas
  • Protection contre la poussière Shutter
  • Largeur d'appareil 45.05 mm
  • Profondeur d'appareil 32 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP21
  • Temperature d'utilisation /d'installation -40-85 °C
  • Temperature de stockage -40-85 °C
  • Traitement antimicrobien Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • EAN/Gencode 3245060786175

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Prise traversée fibre optique 2xSC Mosaic 2 modules avec porte-repère transparent et connexion push-pull - blanc

À associer