Prise traversée fibre optique 2xSC Mosaic 2 modules avec porte-repère transparent et connexion push-pull - blanc
Mosaic, une prise traversée fibre optique, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
55,19 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise traversée fibre optique duplex 2xSC multimode Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
- Connexion push-pull
- Livrée avec capuchons de protection et équipée d’un porte-repère transparent
Les + installation
Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement profondeur 50mm minimum) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne, etc)
Les + utilisation
Permet le raccordement de deux fibres (équipées de leur connecteur)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.886 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.916 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1073 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01280EN-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01280FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064KC9-02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice 0064KC9-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage apparent Oui
- Montage encastré Oui
- Encastrement de canal Non
- Citerne au sol/montage en sous-sol Non
- Type de fixation À clipser
- Avec jack/coupleur Oui
- Nombre de jacks/coupleurs 2
- Type de connecteur SC
- Couleur Blanc
- Plaque centrale Non
- Avec cadre de recouvrement Non
- Avec zone de texte Oui
- Décharge de câble de traction Non
- Stock de connexions enroulées Non
- Direction de sortie Vers le bas
- Protection contre la poussière Shutter
- Largeur d'appareil 45.05 mm
- Profondeur d'appareil 32 mm
- Hauteur d'appareil 45 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP21
- Temperature d'utilisation /d'installation -40-85 °C
- Temperature de stockage -40-85 °C
- Traitement antimicrobien Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- EAN/Gencode 3245060786175
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Prise traversée fibre optique 2xSC Mosaic 2 modules avec porte-repère transparent et connexion push-pull - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel