Plastron Mosaic 2 modules avec porte-repère transparent pour 1 connecteur format Keystone simple - blanc

Mosaic, plastron pour prises informatiques, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

8,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Plastron Mosaic pour intégration d'un connecteur informatique simple Keystone - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules
  • Blanc RAL9003 finition brillante
  • Identification du réseau informatique facilité à l'aide du porte repère transparent

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Composition Plaque centrale
  • Utilisation Autre
  • Bague de support Non
  • Avec protection contre la poussière Non
  • Avec volet de protection Oui
  • Direction de sortie Droit
  • Champ d'inscription Avec champ d'inscription
  • Avec impression Non
  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Type de fixation À clipser
  • Nombre de modules 2
  • Avec jacks/coupleurs Non
  • Serre cable Non
  • Jacks blindés Non
  • Boîtier blindé Non
  • Domino Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK03
  • Largeur d'appareil 45 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 20.5 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
  • Profondeur d'encastrement 8.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • EAN/Gencode 3245060786045

Logiciels métiers

Plastron Mosaic 2 modules avec porte-repère transparent pour 1 connecteur format Keystone simple - blanc

À associer