Mosaic, une fontion de signalisation lumineuse répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Hublot Mosaic 230V~ - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules
- Rouge
- 2 puissances d'éclairement possibles :
- 0,2W en basse luminosité
- 1W en haute luminosité - Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)
Avantages
- Équipé de LEDs de très faible consommation
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)
Les + utilisation
Permet de signaler un état ou d'identifier une présence comme par exemple dans un couloir en milieu hospitalier
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.899 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.890 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00606FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Nombre de modules 2
- Douille Autre
- Source lumineuse fournie Oui
- Avec lumière clignotante Non
- Avec symbole/impression permanent(e) Non
- Avec symbole interchangeable Oui
- Utilisation comme contact à poussoir Non
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Rouge
- Transparent Non
- Couleur de la source lumineuse Rouge
- Adapté à la classe de protection (IP) IP41
- Tension nominale 230 V
- Puissance de la lampe max. 1 W
- Largeur d'appareil 45 mm
- Hauteur d'appareil 45 mm
- Profondeur d'appareil 76.4 mm
- Profondeur d'encastrement 32.7 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de connexion Borne à vis
- Section de câble 2.5-2.5 mm²
- EAN/Gencode 3245060785703
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Hublot Mosaic 2 modules 230V~ pour 0,2W ou 1W - rouge
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste