Interrupteur variateur basique 3 fils 1000W Mosaic avec neutre pour boîte d'encastrement 2 postes - blanc

Mosaic, un variateur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Variateur 3 fils 1000W avec neutre Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
  • Permet la commande et la variation de tous types de lampes :
    - Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 100VA à 1000VA
    - Halogène 230V : 100W à 1000W
    - Incandescent : 100W à 1000W
  • Allume et éteint la lumière de façon progressive
  • Peut s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux, chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Installation dans boîte d'encastrement 2 postes et montage avec plaque 4 modules à 5 modules

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Nombre de modules
    5
  • Contrôle d'app via Bluetooth
    Non
  • Cablage en série
    Non
  • Type de charge
    Universel
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Non
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Support de module
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Tension nominale (Un)
    240-240 V
  • Fréquence
    47-63 Hz
  • Tension de commande
    90-254 V
  • Puissance nominale charge ohmique/résistive
    100-1000 W
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de câble
    2.5-2.5 mm²
  • Largeur d'appareil
    45 mm
  • Hauteur d'appareil
    112.5 mm
  • Profondeur d'appareil
    34 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    34 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060784027

Interrupteur variateur basique 3 fils 1000W Mosaic avec neutre pour boîte d'encastrement 2 postes - blanc

À associer