Poire d'appel permettant l’appel d’une infirmière par l’intermédiaire du bloc de porte
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Poire d'appel infirmière avec contact à ouverture/fermeture 2A
- Equipée d'un cordon de 2m - Livrée usine en contact NF
- À associer avec la prise pour poire d'appel référence 076663L
- Avec fixe-entraxe 12mm pour prise 2P
- Alimentation : par la prise pour poire d’appel
Les + installation
Contact NO possible en remplaçant le fil marron par le fil noir dans la fiche
Les + utilisation
Éjectable à partir de 45° d’inclinaison
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1027 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1026 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LE08358AD_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE05257AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La chambre écoconfort Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Autre
- Accessoire Non
- Pièce détachée Non
- Transparent Non
- Couleur Blanc
- Matériau Plastique
- Longueur 2000mm
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-40°C
- Temperature de stockage -20-70°C
- EAN/Gencode 3245060783624
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Poire d'appel avec contact à ouverture 2A Mosaic appel infirmière
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste