Bloc d'appel haute résistance aux chocs IK10 et à l'humidité IPX5 avec témoin rouge de retour d'appel livré complet

Bloc d'appel pour milieux spécifiques pour système d'appel infirmière BUS SCS

163,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bloc d'appel Soliroc à encastrer haute résistance aux chocs IK10 et à l'humidité IPX5 - Livré pré-assemblé avec plaque et support
  • Avec témoin rouge de retour d'appel
  • 1 poste
  • Alliage métallique gris

Les + utilisation

Adapté aux établissements psychiatriques, pénitenciers...

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Système de bus KNX Non
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Non
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Non
  • Autres systèmes de bus Sans
  • Mode de pose Encastré
  • Largeur en nombre de modules 1
  • Couplage au bus inclus Non
  • Elément fonctionnel logique Oui
  • EAN/Gencode 3245060782511