Prise télévision simple Soliroc IK10 IP20

  • Ref. 0 778 82
  • Soliroc
  • LEGRAND

Soliroc, une prise TV permettant de brancher une télévision dans des lieux à risques ou sans surveillance, en intérieur comme en extérieur

70,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prise TV simple Soliroc - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
  • IK10 - IP20
  • Prise adaptée à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé - Compatible avec télévision Ultra Haute Définition - Prise étoile blindée classeA, compatible 4G Lte - Câble coaxial 17 VATC recommandé - Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme
  • Conforme aux normes EN 50083 et à la directive européenne - EM 50083-2 - Faible atténuation inférieure à 1,5dB - Connecteur TV mâle Ø 9,5mm - TV : 5-68 et 120-862 MHz inférieure à 1,5db
  • Mécanisme livré avec enjoliveurs

Avantages

  • Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme

Les + installation

4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage) - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) tout en conservant l'IK10

Les + utilisation

Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles - Haute résistance aux chocs IK10 et à l'humidité

Recommandations / restrictions d’usages

  • Câble coaxial 17 VATC recommandé

Information sur la gamme

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Prise étoile / terminale
  • Type de prise
    TV
  • DAB+
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Couvercle
    Plaque centrale
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz
    1 dB
  • Atténuation de raccordement à 2 150 MHz
    1.5 dB
  • Nombre de sorties
    1
  • Compatible au modem par câble
    Non
  • Compatible à une alimentation à distance
    Oui
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    70.4 mm
  • Hauteur d'appareil
    70.4 mm
  • Profondeur d'appareil
    34.6 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • EAN/Gencode
    3245060778828

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations