Module de rechange pour parasurtenseur Mosaic référence 077540
Mosaic, un parasurtenseur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
101,90 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Module de rechange pour parasurtenseur Mosaic
Les + installation
Installation facile et rapide par brochage dans le parasurtenseur référence 077540 en remplacement d'un module usagé
Les + utilisation
Visualisation du fonctionnement par voyant
Recommandations / restrictions d’usages
- A utiliser en complément des parafoudres de tableau
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.907 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.891 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00426FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00426EN-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE08628AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension nominale AC 230 V
- Tension nominale DC 230 V
- Tension max de régime permanent 250 V
- Tension continue la plus élevée CC 250 V
- Courant de charge nominal 16 A
- Courant de décharge nominal (8/20) (L-N) 1 kA
- Courant de décharge total (8/20) (L+N-PE) 1.5 kA
- Niveau de protection 1 kV
- Niveau de protection L-N 1 kV
- Niveau de protection L-PE/N-PE 1 kV
- Nombre de pôle(s) 6
- Mode de pose Saillie/encastré
- Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) 2.5 mm²
- Section de conducteur flexible max. (fil fin) 2.5 mm²
- Avec contact de signalisation à distance Non
- Signalisation au niveau de l'appareil Optique
- Classe d'essai type 3 Non
- Avec filtre anti-parasites Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur 45 mm
- Hauteur 45 mm
- Profondeur 47 mm
- Profondeur d'encastrement 32.5 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -20-60 °C
- Type de connexion Borne à vis
- EAN/Gencode 3245060775414
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Module de rechange pour parasurtenseur Mosaic référence 077540
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel