Ventouse électromagnétique 650kg dimensions 265x70x38mm et alimentation 12V= ou 24V= automatique

Accessoire de mise en sécurité

742,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Ventouse électromagnétique 650kg pour issues de secours
  • Dimensions hors contre-plaque : 265mm x 70mm x 38mm
  • Equipée d'une signalisation par LEDs de l'état de la porte et d'un contact de position contrôlé par effet - Hall pour reporter l'état de la porte - Livrée avec accessoires d'installation pour tous types de pose sur porte
  • Alimentation 12V= ou 24V= automatique - Consommation max - 12V 320mA, 24V 240mA
  • Conforme à la norme NF S 61-937

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Système de bus KNX Non
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Non
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Non
  • Autres systèmes de bus Sans
  • Modèle Serrure à contact
  • Mode de pose Saillie
  • Matériau Métal
  • Qualité du matériau Acier inoxydable (inox)
  • Finition Autre
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL (équivalent) 7017
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP21
  • Couplage au bus inclus Non
  • EAN/Gencode 3414970599322