Ventouse électromagnétique 300kg dimensions 241x52x27mm et alimentation 12V= ou 24V= automatique

Accessoire de mise en sécurité

576,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Ventouse électromagnétique 300kg - Dimensions hors contre-plaque : 241mm x 52mm x 27mm
  • Alimentation 12V=/24V= automatique - Consommation : 12V - 320mA, 24V - 240mA - Puissance : 3,3W
  • Conforme à la norme NF S 61-937
  • Equipée d’une signalisation par LEDs de l’état de la porte - Equipée d’un contact de position contrôlé par effet Hall pour reporter l’état de la porte (non compatible avec le fonctionnement du gestionnaire local d’issue de secours référence 038057)

Les + installation

Livrée avec accessoires d’installation pour tous types de pose sur porte

Les + utilisation

Pour issues desecours

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Modèle
    Serrure à contact
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Acier inoxydable (inox)
  • Finition
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7017
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • Consommation d'énergie
    3.3 W
  • Largeur
    241 mm
  • Hauteur
    52 mm
  • Profondeur
    38 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-+40 °C
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Adressable
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    3414970599308

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations