Thermostat d'ambiance électronique Mosaic 2 modules avec alimentation 230V~ 50Hz ou 60Hz - blanc
Mosaic, thermostat d'ambiance à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
247,10 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Thermostat d'ambiance électronique Mosaic 230V~ - 50Hz à 60Hz - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
- Plage de réglage de 10°C à 30°C - Précision de la régulation + 0,5°C (catégorie B) - Une sortie par contact non alimenté
- Pouvoir de coupure pour utilisation en BT :
- 8A - 230V~ pour circuit résistif
- 2A - 230V~ pour circuit inductif - Pouvoir de coupure pour utilisation en TBT :
- de 1mA à 500mA maximum 12V~ à 48V~ ou 12V= à 24V=
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)
Les + utilisation
Adapté à la régulation des plafonds rayonnants et des planchers chauffants directs - Poussoir en face avant pour sélectionner le mode de fonctionnement (confort, froid ou hors gel, arrêt)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Adapté à la régulation des plafonds rayonnants et desplanchers chauffants directs
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.901 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.53 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.891 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01857FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 292249-05 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'alimentation électrique 230 V CA
- Raccordement Tri-quadrifilaire
- Avec récepteur Non
- Plage de mesure 10-30 °C
- Capteur externe Non
- Présence d'une résistance anticipatrice Sans
- Caractéristique de réglage Autre
- Adapté pour le chauffage Oui
- Nombre de sorties chauffage 1
- Adapté aux climatiseurs Oui
- Nombre de sorties refroidissement 1
- Valeur différentielle 2-2 K
- Différence ajustable Non
- Température affichée Non
- Avec indication du bruit Non
- Type de capteur Autre
- Mode de pose Encastré
- Nombre de modules 2
- Avec affichage Non
- Commande Pivotant
- Avec raccord d’eau Non
- Finition des contacts Contact inverseur (NO/NC)
- Tension max. contacts 250 V
- Charge de contact max. 8 A
- Classe de protection (IP) IP30
- Antidéflagration Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Hauteur 45 mm
- Largeur 45 mm
- Profondeur 32.5 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- EAN/Gencode 4010957767204
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Questions fréquentes
Installation électrique et réseau
Les factures d’électricité prennent une bonne place dans les charges des entreprises. La réduction de la consommation d’électricité peut passer par plusieurs étapes, comme intégrer la pratique des écogestes auprès des employés, appliquer une température de 19°C dans les...
En savoir plusThermostat d'ambiance électronique Mosaic 2 modules avec alimentation 230V~ 50Hz ou 60Hz - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste
Chargement en cours...
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h