Relai unipolaire Mosaic 2 modules - blanc

Mosaic, relai unipolaire pour la protection et la sécurité des bâtiments tertiaires et résidentiels, à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

129,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Relai unipolaire Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules - Blanc
  • Blanc
  • Charges :
    - Incandescent : 1800W
    - Résistif : 3000W
    - Fluos : 400VA
    - Halogène BT : 1800W
    - Moteurs (type volets roulants) : 530W

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, ou colonne)

Les + utilisation

Permet de relayer les fonctions à faible pouvoir de coupure à proximité de l'application

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation courant alternatif
    230-250 V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
    230-250 V
  • Type de tension d'actionnement
    AC
  • Courant de fonctionnement nominal, 400 V
    12 A
  • Mode de pose
    Autre
  • Avec affichage LED
    Non
  • Commande manuelle
    Non
  • Interface
    Non
  • Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
    1
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire
    Raccordement à vis
  • Largeur
    45 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Profondeur
    25 mm
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • EAN/Gencode
    3245060766900

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations