Logiciel de configuration virtuelle pour appel infirmière BUS SCS à utiliser avec référence 076616
Logiciel de configuration virtuelle pour système d'appel infirmière BUS SCS
323,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Logiciel de configuration virtuelle pour configuration par PC du système hospitalier BUS SCS
- S'utilise avec l'interface référence 076616 (à commander séparément) pour connexion d'un PC
Les + utilisation
Permet :
- d’étendre le nombre de chambres par service à 150 au lieu de 80 pour la configuration physique
- d’avoir une numérotation des chambres sur 4 digits dont le service en chiffres ou en lettres
- d’avoir un enregistrement du projet
Recommandations / restrictions d’usages
- Préconisée pour les établissements avec chambres numérotées de 1 à 999
Information sur la gamme
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1023 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LE04498AL_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE06369AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE06288AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La chambre écoconfort Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Systèmes d'exploitation Windows
- Intégrable dans Autre
- SNMP Non
- RMON Non
- MIB I Non
- MIB II Non
- EAN/Gencode 3245060766153
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Logiciel de configuration virtuelle pour appel infirmière BUS SCS à utiliser avec référence 076616
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste
Chargement en cours...
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h