Accessoire de fixation pour fixation en drapeau d'un afficheur de couloir appel infirmière

Accessoire de fixation pour afficheur de couloir pour système d'appel infirmière BUS SCS

163,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Accessoire pour fixation d'un afficheur de couloir en drapeau
  • Compatible avec afficheur 1 face ou double face

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d’accessoires électriques Autre
  • Type d’accessoires mécaniques Autre
  • EAN/Gencode 3245060766030