Poussoir coup de poing arrêt d'urgence Mosaic 2 modules NO+NF 3A 250V~ déverrouillable par clé - rouge et jaune
- Ref. 0 766 01
- Mosaic
- LEGRAND
Mosaic, une commande d'arrêt d'urgence répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Poussoir coup de point arrêt d'urgence à clé NO + NF - 3A - 250V~ Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules
- Bouton de couleur rouge et enjoliveur de couleur jaune pour un repérage rapide
- Déverrouillage par clé type RONIS n°455
- Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)
Les + utilisation
Après arrêt d'urgence, la remise en service est sécurisée par l'utilisation d'une clé
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.901 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.877 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00418FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de déverrouillage Déverrouillage par clé
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
- Nombre de contact(s) à fermeture 1
- Classe de protection (IP) IP41
- Mode de pose Encastré
- Avec éclairage Non
- Diamètre de trou 22.5 mm
- Type de raccordement du circuit auxiliaire Raccordement à vis
- Largeur 45 mm
- Hauteur 45 mm
- Profondeur 73.3 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
- EAN/Gencode 3245060766016
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Poussoir coup de poing arrêt d'urgence Mosaic 2 modules NO+NF 3A 250V~ déverrouillable par clé - rouge et jaune
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste