Dérivation d'angle intérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm , 50x105mm ou 50x130mm

Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct

47,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Dérivation d'angle pour goulotte Mosaic à clippage direct
  • Doit s'associer avec un angle intérieur
  • Comprend 3 éléments de dérivation pour goulotte au choix (50x80mm, 50x105mm et 50x130mm)
  • Permet le respect de l'indice de protection
  • IP40 IK07 - Coloris : blanc

Les + installation

Se clippe sur l'angle intérieur de la goulotte permettant ainsi la dérivation dans un angle intérieur sur mur droite ou gauche vers les goulottes 50x80mm, 50x105mm ou 50x130mm

Les + utilisation

Permet la jonction dans un angle de deux goulottes conservant ainsi la répartition des différents courants

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur 160 mm
  • Largeur de la dérivation 130 mm
  • Nombre de couvercles 1
  • Largeur du couvercle 1 45 mm
  • Symétrique Non
  • Modèle Autre
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Feuille de protection Non
  • Avec connecteur de conduit Oui
  • Perforation de montage dans le sol Non
  • Type de montage des parties supérieures Global
  • Avec agrafe pour tenue de câble Non
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Hauteur 74 mm
  • Profondeur 50 mm
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060756819

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction