Eclisse de jonction pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm , 50x130mm ou 50x180mm - blanc

Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct

10,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Eclisse de jonction à joint de corps intégré pour goulotte Mosaic à clippage direct
  • Permet le respect de l'indice de protection
  • Compatible avec les goulottes Mosaic à clippage direct 50x80mm, 50x130mm et 50x180mm
  • Coloris : blanc
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

Fixation aisée sur un mur

Les + utilisation

Finition esthétique entre les 2 corps de même section en assurant un parfait alignement et masquant la jointure grâce au joint

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur du canal d'allège
    80 mm
  • Profondeur du canal d'allège
    50 mm
  • Largeur de la partie supérieure
    45 mm
  • Modèle
    Doublage de coupe de canal
  • Forme
    Symétrique
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    ABS
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • EAN/Gencode
    3245060756611

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.099 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit